Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2214EAG1C3 - NTN

NJ2214EAG1C3

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser113,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser83,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl184 kN
C0 - Statische Tragzahl194 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung23,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter82 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO86 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter115 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image