Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2215 - NTN

NJ2215

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser116,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser88,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch94 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,588 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl144 kN
C0 - Statische Tragzahl162 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter87 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO96 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR122 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image