Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2218EAT2X - NTN

NJ2218EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser145 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser107 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch114,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl286 kN
C0 - Statische Tragzahl315 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung35,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO109 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter147 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image