• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2219 - NTN

NJ2219

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser151,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser113,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch121 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl256 kN
C0 - Statische Tragzahl298 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung33,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR106 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter111 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO123 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image