• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2220C3 - NTN

NJ2220C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser160 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser120 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch128 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,86 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl286 kN
C0 - Statische Tragzahl340 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung37,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter117 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO130 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image