Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 53 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 178,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 132,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 141,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 6,7 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 350 kN C0 - Statische Tragzahl 415 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 44 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 121 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 130 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 144 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 189 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors