Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 191,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 143,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 153 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 6,015 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 288 kN C0 - Statische Tragzahl 320 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 131 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 141 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 156 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 204 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors