Einreihige Zylinderrollenlager

NJ224EG1C3 - NTN

NJ224EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser195,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser143,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch153,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse6,12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl335 kN
C0 - Statische Tragzahl420 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung43,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR131 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter141 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO156 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR204 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image