Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 230 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 209,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 153,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 164,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 6,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 365 kN C0 - Statische Tragzahl 455 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 46,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 143 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 151 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 168 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 217 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors