Einreihige Zylinderrollenlager

NJ228C3 - NTN

NJ228C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings42 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser221 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser169 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch179,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse8,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl345 kN
C0 - Statische Tragzahl400 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung39,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR153 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter166 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO182 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR237 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image