Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2304EAT2XC3 - NTN

NJ2304EAT2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser45,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser27,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch31,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl49,5 kN
C0 - Statische Tragzahl39 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,75 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung16800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO30 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR45,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter46,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image