Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 54 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 34 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 38 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,345 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 57 kN C0 - Statische Tragzahl 56 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 31,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 33 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 40 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors