Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 62,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 40,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 44,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,527 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 74,5 kN C0 - Statische Tragzahl 77,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 36,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 40 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 48 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors