Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2307EG1 - NTN

NJ2307EG1

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser70,2 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser46,2 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch51 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,776 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl99 kN
C0 - Statische Tragzahl109 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR43 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter45 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR72 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image