Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 80 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 52 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 57,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,968 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 114 kN C0 - Statische Tragzahl 122 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 14,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 51 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 60 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors