Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2308EG15C3 - SNR

NJ2308EG15C3

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser52 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch57,6 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch75,4 mm
s - Maximaler axialer Versatz1,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,96 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl126 kN
C0 - Statische Tragzahl121 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,8 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,727 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,273 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,502 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,251 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,394 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter51 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO60 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image