Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2309EG15 - SNR

NJ2309EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser58,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64,7 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch83,5 mm
s - Maximaler axialer Versatz1,4 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,341 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl156 kN
C0 - Statische Tragzahl156 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,173 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,827 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,696 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter57 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO66 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image