Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
50 mm
D - Außendurchmesser
110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
97 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
65 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
2 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
3,25 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
192 kN
C0 - Statische Tragzahl
187 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
22,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
7300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
5200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
59 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
63 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
101 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter