Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 97 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 65 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 71,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 163 kN C0 - Statische Tragzahl 187 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 22,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 63 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 73 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors