Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 104,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 70,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 77,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,23 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 164 kN C0 - Statische Tragzahl 162 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 19,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 69 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 80 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors