Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 106,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 70,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 77,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,43 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 201 kN C0 - Statische Tragzahl 233 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 28,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 69 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 80 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors