Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2311ET2XC4 - NTN

NJ2311ET2XC4

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser106,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser70,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch77,7 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC4
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl201 kN
C0 - Statische Tragzahl233 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung28,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter108,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image