Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 113 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 77 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 84,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,722 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 187 kN C0 - Statische Tragzahl 188 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 22,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 71 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 75 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 86 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 119 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors