• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2312EG1C4 - NTN

NJ2312EG1C4

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser115 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser77 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch84,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse3,015 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl222 kN
C0 - Statische Tragzahl262 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter75 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO86 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR119 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image