Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2313 - NTN

NJ2313

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser121,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser83,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch91 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,294 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl208 kN
C0 - Statische Tragzahl212 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung25,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR76 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter81 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO93 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image