Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 51 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 130 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 90 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 98 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 247 kN C0 - Statische Tragzahl 262 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 31 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 87 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 100 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors