Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 51 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 133 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 89 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 98 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 325 kN C0 - Statische Tragzahl 325 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 38 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 136 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors