Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2315 - NTN

NJ2315

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser139,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser95,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch104,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,87 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl286 kN
C0 - Statische Tragzahl300 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung35 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter93 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO106 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image