Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 58 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 151 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 101 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 111 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 6,435 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 355 kN C0 - Statische Tragzahl 430 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 49 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 99 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 114 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 159 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors