Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 64 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 169,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 113,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 124,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 8,74 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 435 kN C0 - Statische Tragzahl 535 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 59 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 111 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 127 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 177 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors