• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2319 - NTN

NJ2319

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings67 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser173,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser121,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch132 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse9,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl410 kN
C0 - Statische Tragzahl460 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung50 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter119 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO134 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR187 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image