• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2320EG1C4 - NTN

NJ2320EG1C4

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings73 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser127,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch140,3 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC4
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl570 kN
C0 - Statische Tragzahl715 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung76 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR113 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR202 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image