Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 207 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 143 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 155,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 19,275 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 670 kN C0 - Statische Tragzahl 790 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 81,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 123 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 140 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 158 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 227 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors