• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2324C3 - NTN

NJ2324C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings86 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser226 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser154 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch168,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse22,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl785 kN
C0 - Statische Tragzahl920 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung92,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR133 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter151 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO171 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR247 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image