Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 93 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 243 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 167 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 182 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 28 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 930 kN C0 - Statische Tragzahl 1130 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 111 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 146 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 164 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 184 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 264 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors