• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2326EG1 - NTN

NJ2326EG1

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings93 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser247 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser167 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch232,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse29,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl920 kN
C0 - Statische Tragzahl1230 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR146 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter164 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO184 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR264 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image