• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2328C4 - NTN

NJ2328C4

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings102 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser260 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser180 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch196 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse34,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1020 kN
C0 - Statische Tragzahl1250 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung120 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR156 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter176 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO198 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR284 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image