Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 320 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 108 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 277 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 193 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 210 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 42,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1130 kN C0 - Statische Tragzahl 1400 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 132 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 166 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 190 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 213 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 304 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors