Einreihige Zylinderrollenlager

NJ234 - NTN

NJ234

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser272 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser208 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch220,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse17,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl530 kN
C0 - Statische Tragzahl635 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung59,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR186 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter204 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO223 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR294 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image