• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ252 - NTN

NJ252

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser260 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser420 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser320 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch340 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1270 kN
C0 - Statische Tragzahl1660 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung137 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR280 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO323 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR460 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter426 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image