• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ307EAT2X - NTN

NJ307EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser70,2 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser46,2 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch51 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,495 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,5 kN
C0 - Statische Tragzahl71 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,65 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter45 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR72 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image