Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 70,2 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 46,2 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 51 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,493 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 71 kN C0 - Statische Tragzahl 71 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 45 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 53 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 72 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors