Einreihige Zylinderrollenlager

NJ309 - NTN

NJ309

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser86,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser58,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl82 kN
C0 - Statische Tragzahl71 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,65 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter57 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO66 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image