Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 58,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 64,7 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 83,5 mm s - Maximaler axialer Versatz 1,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,93 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 111 kN C0 - Statische Tragzahl 101 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,3 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,173 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,827 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,696 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,348 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 57 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 66 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors