Einreihige Zylinderrollenlager

NJ310C3 - NTN

NJ310C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser95 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser65 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch71 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,16 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96,5 kN
C0 - Statische Tragzahl86 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung10,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR59 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter63 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image