Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
55 mm
D - Außendurchmesser
120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
29 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
106,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
70,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
2 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
2,75 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
162 kN
C0 - Statische Tragzahl
143 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
17,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
7600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
64 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
69 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
111 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter