• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ314EAT2X - NTN

NJ314EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser133 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser89 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch98 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl242 kN
C0 - Statische Tragzahl222 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung26,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR81 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter136 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image