• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ315EAT2XC3 - NTN

NJ315EAT2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser143 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser95 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch104,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl284 kN
C0 - Statische Tragzahl263 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung30,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO97 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter146 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image