Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 41 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 156 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 108 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 117,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 4,54 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 235 kN C0 - Statische Tragzahl 228 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25,6 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 98 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 106 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 119 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 167 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors