Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 45 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 173,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 121,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 132 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 6,33 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 287 kN C0 - Statische Tragzahl 285 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 31,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 119 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 134 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 187 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors